AD9887A
不推荐用于新设计适用于平板显示器的双通道接口
- 产品模型
- 3
产品详情
- 最大转换速率:170 MSPS
- 可编程模拟带宽
- 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
- PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,170 MSPS)
- 电源:3.3 V
- 完全同步处理
- 中间电平箝位
- 4:2:2输出格式模式
- DVI 1.0兼容接口
- 170 MHz工作模式(每个时钟周期2个像素模式)
- 可容许一个全输入时钟周期偏斜
- 同步检测支持热插拔
- 支持高带宽数字内容保护
AD9887A是一款单芯片集成式模拟接口和数字视频接口(DVI)接收机,支持高带宽数字内容保护(HDCP)功能,与AD9887软件和引脚兼容。
模拟接口
这款完整的8位、170 MSPS、单芯片模拟接口针对捕获个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达170 MSPS,具有330 MHz全功率模拟带宽,支持最高达1600 × 1200(UXGA,60 Hz)的分辨率。该接口内置一个170 MHz三通道ADC,其中具有1.25 V内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供3.3 V电源、模拟输入及Hsync。三态CMOS输出可以采用2.5 V至3.3 V电源供电。这款模拟接口还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。AD9887A的片内PLL从Hsync产生像素时钟,输出频率范围为12 MHz至170 MHz。PLL时钟抖动在170 MSPS时的典型值为500 ps(峰峰值)。
数字接口
AD9887A内置DVI 1.0兼容型接收机,支持最高达1600 x 1200(UXGA,60 Hz)的分辨率。接收机采用真彩色(24位)面板,以每个时钟周期一个或两个像素模式工作,同时最多容许一个全时钟周期对内偏斜。增加HDCP功能后,显示器还能接收加密视频内容。AD9887A能够按照HDCP v1.0协议的规定,对视频接收机进行身份验证,在接收机端解密编码数据,以及在传输期间更新身份验证信息。AD9887A采用先进的CMOS工艺制造,提供160引脚、表贴塑封MQFP封装;额定温度范围为0°C至70℃。AD9887A还提供符合RoHS标准的封装。
应用
- RGB图形处理
- 液晶显示器和投影仪
- 等离子显示面板
- 扫描转换器
- 微型显示器
- 数字电视
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9887AKSZ-100 | 160-Lead MQFP | ||
AD9887AKSZ-140 | 160-Lead MQFP | ||
AD9887AKSZ-170 | 160-Lead MQFP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9887AKSZ-100 | 量产 | |
AD9887AKSZ-140 | 量产 | |
AD9887AKSZ-170 | 量产 | |
3月 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
AD9887AKSZ-100 | 量产 | |
AD9887AKSZ-140 | 量产 | |
AD9887AKSZ-170 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD9887AKSZ-100 | 量产 | |
AD9887AKSZ-140 | 量产 | |
AD9887AKSZ-170 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9887AKSZ-100 | 量产 | |
AD9887AKSZ-140 | 量产 | |
AD9887AKSZ-170 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐新设计使用 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
工具及仿真模型
AD9887A IBIS Models 1
设计工具 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9887a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论