AD9884A
最后购买期限3通道、8位、140 MSPS ADC、RGB图形数字化仪,适用于SXGA LCD监视器
Viewing:
产品详情
- 最大转换速率:140 MSPS
模拟带宽:500 MHz
模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
PLL时钟抖动:400 ps p-p - 省电模式
- 3.3 V电源
- 2.5 V至3.3 V三态CMOS输出
- 解复用输出端口
- 提供数据时钟输出
- 低功耗:570 mW(典型值)
- 内部PLL从HSYNC产生时钟
- 串行端口接口
- 完全可编程
- 支持交替像素戳适合高分辨率应用
AD9884A是一款完整的8位、140 MSPS、单芯片集成式模拟接口,针对数字化个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有500 MHz全功率模拟带宽,支持75 Hz下最高1280 x 1024的显示分辨率,其输入带宽足以精确地采集每个像素并进行数字化处理。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐新设计使用 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
工具及仿真模型
设计工具 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9884A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论