AD9883A
最后购买期限高度集成的图形接口芯片,内置3个8位/110 MSPS ADC
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 可在工业温度范围内工作
- 最大转换速率:140 MSPS
- 模拟带宽:300 MHz
- 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
- PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,110 MSPS)
- 3.3 V电源
- 完全同步处理
- 同步检测支持热插拔
- 中间电平箝位
- 省电模式
- 低功耗:500 mW(典型值)
- 4:2:2输出模式
AD9883A是一款完整的8位、140 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持最高达SXGA(1280 x 1024,75 Hz)的分辨率。AD9883A提供工业和商用温度级产品。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9883ABSTZ-RL110 | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2011 - 11_0172 Fab Transfer from MagnaChip to TSMC for AD9883ABSTZ Models |
||
AD9883ABSTZ-RL110 | 过期 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9883ABSTZ-RL110 | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9883ABSTZ-RL110 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐用于新设计 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
工具及仿真模型
设计工具 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9883A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论