AD9882A
过期低成本、双通道接口解决方案,适用于平板显示器
产品详情
- 最大转换速率:140 MSPS
- 可编程模拟带宽
- 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
- PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,140 MSPS)
- 3.3 V电源
- 完全同步处理
- 中间电平箝位
- 4:2:2输出格式模式
- DVI 1.0兼容接口
- 112 MHz电源
- 可容许一个全输入时钟周期偏斜
- 同步检测支持热插拔
- 支持高带宽数字内容保护
AD9882A是一款高性能、双通道接口解决方案,集低系统成本、出色的图像质量和可靠的工作性能于一身。AD9882A的设计经过优化,可以满足XGA和SXGA显示器的要求,且不影响图像质量。AD9882A是一款单芯片集成式模拟接口和数字视频接口(DVI)接收机,能够为设计人员提供更大的灵活性。它支持高带宽数字内容保护(HDCP)功能。
模拟接口
AD9882A是一款完整的8位、140 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获个人计算机和工作站的RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达140 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持最高达SXGA(1280 x 1024,75 Hz)的分辨率。
数字接口
AD9882A内置DVI 1.0兼容型接收机,支持最高达SXGA(1280 x 1024,60 Hz)的显示分辨率。接收机采用真彩色(24位)面板,同时最多容许一个全时钟周期对内偏斜。
增加HDCP功能后,显示器还可以接收加密视频内容。AD9882A能够按照HDCP v1.0协议的规定,对视频接收机进行身份验证,在接收机端解密编码数据,以及在传输期间更新身份验证信息。
AD9882A采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、表贴塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为0°C至+70°C。
推荐替代产品
双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐新设计使用 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
工具及仿真模型
设计工具 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9882A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论