AD9814

过期

低功耗、14位、3通道CCD信号处理器,内置可编程串行接口和字节宽数据输出格式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 14位、10 MSPS模数转换器
  • 保证无失码
  • 最高10 MSPS的3通道工作模式
  • 最高7 MSPS的单通道工作模式
  • 相关双采样
  • 1-6x可编程增益
  • ±300 mV可编程失调
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 多路复用字节宽输出(8+6格式)
  • 三线式串行数字接口
  • 兼容+3/+5 V数字I/O

推荐替代产品

AD9822 不推荐用于新设计

完整的14位CCD/CIS信号处理器

AD9814
低功耗、14位、3通道CCD信号处理器,内置可编程串行接口和字节宽数据输出格式
AD9814-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览