AD9822

不推荐用于新设计

完整的14位CCD/CIS信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位、15 MSPS模数转换器
  • 保证无失码
  • 最高15 MSPS的三通道工作模式
  • 最高12.5 MSPS的单通道工作模式
  • 相关双采样
  • 1-6x可编程增益
  • ±350 mV可编程失调
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 多路复用字节宽输出(8+6格式)
  • 三线式串行数字接口
  • 兼容3 V/5 V数字I/O

AD9822
完整的14位CCD/CIS信号处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览