AD9668
过期4通道、LVDS、双路输出、激光二极管驱动器,内置振荡器
Viewing:
产品详情
|
|
AD9668是一款用于高性能CD-RW和DVD可刻录驱动的激光二极管驱动器。它包含4个通道,分别针对4个不同的光功率水平;读取通道产生连续输出功率水平,而通道1、通道2和通道3可用作写入通道,由LVDS或TTL接口控制。OSCEN引脚也受LVDS或TTL信号控制。所有通道在选定的LD输出引脚处求和,其中写入通道1可贡献至少275 mA输出电流,写入通道2和写入通道3分别可贡献至少170 mA和150 mA输出电流。输出电流水平由外部电阻设定,该电阻在WxSET引脚处将输入电压转换成电流。
该器件内置一个片内振荡器,提供输出电流调制功能并能减少激光模式跳变。四个外部电阻允许针对每个输出设置两组不同的振荡器频率和幅度值。振荡器可以输出最高100 mA p-p的电流(推挽振荡器),频率范围200 MHz至500 MHz。
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论