AD9665

量产

4通道、LVDS、双路输出、激光二极管驱动器,内置振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、电流控制输出电流源,带4个输入通道
  • TTL可选输出
  • 稳定的片内振荡器,带独立的频率和幅度控制
  • TTL或LVDS可选写入通道使能负逻辑
  • 独立TTL振荡器使能正逻辑
  • 读取通道的最小输出电流:170 mA
  • 写入通道1的最小输出电流:510 mA
  • 写入通道2的最小输出电流:330 mA
  • 写入通道3的最小输出电流:165 mA
  • 上升时间/下降时间:0.8 ns(典型值)
  • 低功耗
  • 5 V单电源供电(±10%)

AD9665
4通道、LVDS、双路输出、激光二极管驱动器,内置振荡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9665的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览