本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

AD9388A

不推荐用于新设计

10位、集成式多格式高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 分辨率(位):10位
  • 采样速率(MSPS):0
  • 最大分辨率:UXGA
  • 自动偏移:X
  • 自动增益:X
  • 封装:144-LQFP

AD9388A
10位、集成式多格式高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7604 量产 带模拟接口的12位深色HDMI v1.3接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9388A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览