本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处AD9380
过期模拟/HDMI双显示器接口
产品详情
- 模拟/HDMI双接口
支持高带宽数字内容保护
RGB转YCbCr双向色彩转换
自动箝位电平调整
1.8 V/3.3 V电源供电
100引脚、无铅LQFP封装
RGB和YCbCr输出格式 - 模拟接口
8位三通道ADC
最大转换速率:100 MSPS
Macrovision® 检测
2:1输入多路复用
完全同步处理
同步检测支持热插拔
中间电平箝位
- 内部存储HDCP密钥
- 数字视频接口
HDMI 1.1, DVI 1.0
150 MHz HDMI 接收机
支持 HDCP 1.1 - 数字音频接口
HDMI 1.1兼容型音频接口
S/PDIF(兼容IEC90658)数字音频输出
多通道 I2S 音频输出(最多8通道)
AD9380是一款单芯片集成式模拟接口和高清多媒体接口(HDMI)接收机,能够为设计人员提供更大的灵活性。它支持高带宽数字内容保护(HDCP)功能。
这款完整的8位、150 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获分量视频(YPbPr)和RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达150 MSPS,具有330 MHz全功率模拟带宽,支持所有高清电视格式(最高达1080p)和最高达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)的FPD分辨率。
该模拟接口内置一个150 MHz三通道ADC,其中具有1.25 V内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供1.8 V和3.3 V电源、模拟输入和HSYNC。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。片内PLL从HSYNC产生像素时钟。
像素时钟输出频率范围为12 MHz至150 MHz。PLL时钟抖动在150 MHz时通常小于700 ps(峰峰值)。AD9380还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。
AD9380内置HDMI 1.1兼容型接收机,支持所有高清电视格式(最高达1080p和720p),显示分辨率最高可达SXGA(1280 × 1024,75 Hz)。该接收机最多容许一个全时钟周期对内偏斜。增加HDCP功能后,显示器还能接收加密视频内容。AD9380能够按照HDCP 1.1协议的规定,对视频接收机进行身份验证,在接收机端解密编码数据,以及在传输期间更新身份验证信息。
AD9380采用先进的CMOS工艺制造,提供100引脚、无铅、表贴塑封LQFP封装,节省空间;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
- 高级电视
- 高清电视
- 投影仪
- 液晶显示器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7842 | 推荐用于新设计 | 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9380的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论