AD9361S

推荐用于新设计

射频敏捷性收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成了 12 位 DAC 和 ADC 的 RF 2×2 收发器
  • 发射频段:46.875 MHz 至 6.0 GHz
  • 接收频段:70 MHz 至 6.0 GHz
  • 双接收器:6 个差分或 12 个单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,在 800 MHz LO 时的 NF 为 2 dB
  • 接收增益控制
    • 手动增益实时监控信号
    • 独立 AGC
  • 双变送器:4 路差分输出
  • 高线性宽带变送器
    • 发射 EVM:800 MHz 时为 -40 dB(典型值)
    • 发射噪声:-157 dBm/Hz(典型值)
    • 发射监控器:66 dB 动态范围(典型值),精度为 1 dB
  • 集成小数 N 频率合成器
    • 2.4 Hz 典型 LO 频率步长
    • 多芯片同步
    • CMOS/LVDS 数字接口

    商业空间特征
    • 晶圆扩散批次具有可追溯性
    • 辐射批次验收测试:TID
AD9361S
射频敏捷性收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9361S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览