AD9354

过期

WiMAX/WiBRO RF MxFE™ MISO收发器

Viewing:

产品详情

  • 3.5MHz < 带宽(BW) < 10MHz
  • IEEE 802.16 WiMAX/ WiBRO
  • LO步进大小:10 Hz
  • LO积分相位噪声:<0.4° rms
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数(NF):3.5 dB
  • 双接收机、单发射机
  • 发射EVM:−38 dB
  • 发射功率控制范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 发射本底噪声:< −134 dBm/Hz (fOFFSET > 22 MHz)
  • 工业标准JESD-207数字接口
  • 工作频段:2.3~2.7 GHz
  • 手动接收增益或自动AGC模式
  • 自动频率校正:< 0.012 ppm
  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • 集成小数N分频频率合成器
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机

AD9354
WiMAX/WiBRO RF MxFE™ MISO收发器
AD9354 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览