AD9352-5
过期WiMAX RF MxFE收发器
产品详情
|
|
AD9352-5是一款全集成式收发器,适合IEEE 802.16 WiMAX无线网络系统。RF MxFE™集RF前端与混合信号基带于一体,能够实现与基带ASIC或FPGA的数字接口,而且使用方便。AD9352-5的工作频率范围为4.9 GHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持3.5 MHz、4.375 MHz、5 MHz、7 MHz、8.75 MHz、10 MHz、14 MHz、17.5 MHz和20 MHz的通道带宽。
直接变频接收机具有出色的噪声系数和线性度,除巴伦外,不需要其它外部元件。完整的RF子系统集成了自主AGC环路和直流失调电压校正,从而无需与基带处理器进行高速互动。接收信号强度指示器(RSSI)具有80 dB以上的动态范围,分辨率为0.5 dB,可通过串行接口访问。
接收信号采用高动态范围的12位ADC进行数字化处理。抽取和通道滤波器以带宽模式确定的适当采样速率,产生10位输出信号。发射路径接受10位输入数据并进行插值,然后将其转换到模拟域,并上变频至载波频率。
高线性发射路径具有出色的频谱纯度,22 MHz偏移处的边带噪声低于−134 dBc/Hz,0 dBm输出功率时的EVM为−36 dB。发射功率由一个精密功率检波器检定,并且自主控制,其范围为58 dB,步进为0.25 dB。输出功率可以在工厂通过一次测量进行校准。
参考频率由内部晶体振荡器产生,它具有数字可编程频率,分辨率为0.012 ppm,因此该器件的总物料清单得以减少。
一个内部辅助ADC和两个辅助DAC可用于系统监控和控制。此外还含有三个通用I/O,这些I/O既可以通过寄存器编程,也可以由用户定义的状态机自动控制时序。模式控制通过一个四线式串行端口和四个实时I/O控制引脚完成。
AD9352-5采用3.3 V单电源供电,内置针对各功能的片内LDO,从而无需外部稳压器。该器件采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装。
应用参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9352-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论