AD8842
量产8位、8通道、四象限乘法、CMOS TrimDAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 低成本
- 可替代8个电位计
- 50 kHz四象限乘法带宽
- 低零输出误差
- 8个独立通道
- 三线式串行输入
- 更新数据加载速率:500 kHz
- 输出摆幅:±3 V
- 中量程预设功能,0 V输出
AD8842内置8个通用型数字控制电压调节器件,TrimDAC®功能可以在新设计中取代机械式调整器功能。它非常适合对最高50 kHz带宽信号进行交流或直流增益控制。四象限乘法功能可以用于信号翻转和调制,这在视频垂直偏转电路中很常见。
AD8842内置8个电压输出数模转换器(DAC),各DAC均有单独的电压输入。全新的电流传输器放大器设计可执行四象限乘法功能,由电流输出处的一个单端放大器操控数模控制器。与TrimDAC电路以前所用的电压开关DAC相比,这种方法改进了恒定输入电阻性能,从而无需添加输入缓冲放大器。
每个DAC均有各自的DAC寄存器以保持其输出状态,这些DAC寄存器由一个内部串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由12个数据位构成的数据字同步传输至串行输入寄存器,该数据字经过解码,前4位可确定需要载入后8位数据的DAC寄存器地址。利用串行寄存器相对端的串行数据输出引脚,就可以简单的菊花链形式将多个DAC连接,而无需额外的外部解码逻辑。
采用±5 V电源供电时,AD8842的功耗仅为95 mW。关于5 V单电源应用,请参考DAC-8841。AD8842与1 MHz乘法带宽器件DAC8840引脚兼容。它提供24引脚塑封DIP和表贴SOL-24两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8842ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD8842ARZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD8842ARZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论