AD8804

量产

12通道8位TrimDAC,具有关断功能和单独的VREFL输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本
  • 可替代12个电位计
  • 单独可编程输出
  • 三线式SPI兼容型串行输入
  • 关断模式:< 55 µW(包括IDD和IREF)
  • 中量程预设功能(AD8802)
  • 单独的VREF范围设置(AD8804)
  • +3 V至+5 V单电源供电

AD8804
12通道8位TrimDAC,具有关断功能和单独的VREFL输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览