AD8801
量产8通道、8位TrimDAC,具有电源关断和中量程预设功能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低成本
- 可取代8个电位计
- 8路单独可编程输出
- 三线式串行输入
- 关断模式:µW(包括IDD和IREF)
- 中量程预设功能(AD8801)
- 单独的VREFL范围设置(AD8803)
- +3 V至+5 V单电源供电
AD8801/AD8803均为电位计分压器TrimDAC®数模转换器,提供八路数字控制直流电压输出,可以在新设计中取代机械式调整器功能,适合直流电压调节应用。
AD8801具有中量程预设功能,可以通过串行接口的微控制器端口轻松编程,适合取代从标称值开始调节的电位计。这些器件是众多应用的理想选择,例如视频放大器的增益控制,视频设备中的电压控制频率和带宽,CRT计算机图形显示器中的几何校正和自动调节等等。AD8803能够独立控制电位计分压器的顶端和低端,允许通过VREFL引脚单独确定零电平电压设置。对于容许电压控制范围有限的器件,这一功能有助于其获得最大分辨率。
AD8801/AD8803均内置8个电压输出数模转换器(DAC),这些DAC共用一个基准电压输入。
每个DAC均有各自的DAC寄存器以保持其输出状态,这些DAC寄存器由一个内部串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由11个数据位构成的数据字同步传输至串行输入寄存器,该数据字经过解码,前3位可确定需要载入后8位数据的DAC寄存器地址。采用5 V电源供电时,AD8801/AD8803的功耗仅为5 mA。此外,在关断模式下,基准电压输入功耗也降至5 µA,仅保留DAC锁存器设置,供返回正常工作模式后使用。
AD8801/AD8803提供16引脚塑料DIP和1.5 mm、SO-16表面贴装两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8801ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD8801ARZ-REEL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8801ARZ | 量产 | |
AD8801ARZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8801ARZ | 量产 | |
AD8801ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论