Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8557

推荐用于新设计

数字式可编程传感器信号放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低失调电压:12 μV最大值(工作温度范围内)
  • 极低输入失调电压漂移:最大值65 nV/°C
  • 高CMRR:最小值96 dB
  • 数字式可编程增益和输出失调电压
  • 增益范围:28至1300
  • 单线式串行接口
  • 使用任何容性负载时可保持稳定
  • SOIC和LFCSP封装
  • 工作电压:2.7 V至5.5 V
  • 通过汽车应用认证
AD8557
数字式可编程传感器信号放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

AD8557参考代码


评估套件

eval board
EVAL-AD8556

AD8555/AD8556/AD8557评估板

特性和优点

  • 单电源或双电源供电
  • 交流和直流信号评估
  • 内置100 Ω电桥,具有不平衡能力
  • 可构建低通滤波器
  • 编程值具有回读特性
  • 外部箝位电压设置
  • PC USB端口接口
  • 评估软件,与Microsoft Windows XP、
  • Windows Vista和Windows 7 SOIC/LFCSP插座兼容,可轻松替代器件
  • 支持AD8555、AD8556和AD8557 IC

产品详情

利用该评估板,可以快速演示和评估AD8555/AD8556/AD8557零漂移、数字可编程传感器信号放大器。通过并行电缆将该评估板与个人计算机(PC)相连,即可与其通信。


AD8555/AD8556/AD8557是自稳零型仪表放大器,提供可编程增益和输出偏移调整功能。 该评估板可让个人计算机(PC)与AD8555/AD8556/AD8557实现通信。 用户可向评估板发送命令,并回读被评估器件的编程值。


本用户指南UG-896对AD8555、AD8556和AD8557数据手册中的信息进行补充,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-AD8556
AD8555/AD8556/AD8557评估板

最新评论

近期浏览