Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8553

量产

1.8 V至5 V自稳零仪表放大器,内置关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:20 µV(最大值)
  • 低输入失调漂移:0.1 µV/°C
  • 高CMRR:140 dB(典型值,G=100)
  • 非线性度:0.001%(典型值,G=100)
  • 宽增益范围:0.1至10,000
  • 单电源供电:+1.8V至+5.5V
  • 轨到轨输出
  • 关断功能
AD8553
1.8 V至5 V自稳零仪表放大器,内置关断功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览