AD8522
量产+5 V、串行输入、双通道、12位DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整双通道12位DAC
- 无需外部元件
- 单电源供电:+5 V (±10%)
- 满量程:4.095 V (1 mV/LSB)
- 缓冲电压输出
- 低功耗:5 mW/DAC
- 节省空间 高度:1.5mm
- SO-14封装
AD8522是一款完整的双通道、12位、单电源、电压输出DAC,采用14引脚DIP或SO-14表面贴装封装。它采用CBCMOS工艺制造,内置一个串行数字接口、片内基准电压源和缓冲电压输出。这款单芯片器件非常适合仅有+5 V电源的系统,具有成本低和易于使用的特点,无需外部元件便可实现全部性能。
串行数字接口采用一个简单的高速、三线式数据、时钟和负载选通格式,能够与许多微控制器端口直接接口。16位串行字包含12位数据字与DAC选择地址,既可以在内部解码,也可以利用输入在外部解码。串行数据输出结合芯片选择输入使用时,用户可以方便地以菊花链形式连接多个器件。复位RS输入可将输出设置为零电平或中量程,具体由输入MSB决定。
满量程输出为4.095 V,经过激光调整后,可以在器件的整个工作温度范围内保持精度,并且提供易于使用的每位1 mV分辨率。2.5 V基准电压输出也可供外部使用,如用于其它数据采集电路和比率应用等。输出缓冲能够驱动±5 mA电流。
AD8522提供14引脚塑封DIP和1.5 mm、薄型SOIC-14两种封装。
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8522ANZ | 14-Lead PDIP | ||
AD8522ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8522ARZ-REEL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD8522ANZ | 量产 | |
12月 13, 2010 - 10_0343 AD8522 Specification Change |
||
AD8522ANZ | 量产 | |
AD8522ARZ | 量产 | |
AD8522ARZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8522ANZ | 量产 | |
6月 3, 2009 - 09_0105 DAC8512 and AD8522 Wafer fab Process change |
||
AD8522ANZ | 量产 | |
AD8522ARZ | 量产 | |
AD8522ARZ-REEL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8522ARZ | 量产 | |
AD8522ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8522的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论