重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情AD8451
推荐用于新设计用于电池测试/形成系统的低成本精密模拟前端和控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 自动切换的集成式恒流和电压模式
- 充电和放电模式
- 精密电压和电流测量
- 集成式精密控制反馈模块
- PWM或线性功率转换器的精密接口
- 固定增益设置
电流检测增益: 26 V/V(典型值)
电压检测增益: 0.8 V/V(典型值)
- 出色的交流和直流性能
- 最大失调电压漂移: 0.9 μV/°C
- 最大增益漂移: 3 ppm/°C
- 电流检测放大器输入电压噪声很低: >9 nV/√Hz(典型值)
- 电流检测CMRR: 108 dB(最小值)
- TTL兼容逻辑
AD8451是一款用于电池测试和监控的精密模拟前端和控制器。 精密固定增益仪表放大器(IA)测量电池充电/放电电流,而固定增益差动放大器(DA)测量电池电压。 内部激光调整电阻网络设置IA和DA的增益,并在额定温度范围内优化AD8451的性能。 IA增益为26,DA增益为0.8。
ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电流(CC)和恒定电压(CV)。 CC到CV自动无缝切换。
TTL逻辑电平输入MODE选择充电模式或放电模式(高电平为充电,低电平为放电)。 模拟输出VCTADP1972PWM控制器对接。
AD8451通过提供出色的精度、温度范围内的性能、灵活的功能以及整体可靠性简化设计,并具有节省空间的封装。 AD8451采用80引脚、14 mm × 14 mm × 1 mm LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池形成和测试
- 电池模块测试
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8451ASTZ | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
AD8451ASTZ-RL | 80-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD8451ASTZ | 量产 | |
AD8451ASTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PWM控制器 1 | ||
ADP1972 | 推荐用于新设计 | 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器 |