AD8432

量产

双通道超低噪声放大器,提供可选增益和输入阻抗

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声
    输入电压噪声= 0.85nV/√Hz
    电流噪声 = 2.0 pA/√Hz
  • 高速
    带宽:200 MHz (G = 12.04 dB)
    压摆率:295 V/µs
  • 可选增益:
    G = 12.04 dB (×4)
    G = 18.06 dB (×8)
    G = 21.58 dB (×12)
  • 有源输入阻抗匹配
  • 集成输入箝位二极管
  • 单端输入,差分输出
  • 电源电压范围:4.5 V至5.5 V
  • 低功耗:每通道60 mW
AD8432
双通道超低噪声放大器,提供可选增益和输入阻抗
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8432

AD8432 评估板

产品详情

增益设置引脚两端提供接头(W5至W12),可使用跳线器短接,从而轻松快捷地进行增益设置。或者,建议使用表贴(0402)、0 Ω电阻(R1至R4、R9至R12)短接增益设置引脚,从而避免较长的走线带给接头的小寄生电容。发货时,评估板配置为G = 12.04 dB,附带上述0 Ω电阻。
表8总结了每种增益配置下必须安装或短接的电阻或接头。请参见AD8432在线数据手册。

EVAL-AD8432
AD8432 评估板

最新评论

近期浏览