AD8390

过期

低功耗、DSL CO驱动放大器

产品详情

  • 电压反馈型放大器
    非常适合ADSL和ADSL2+中央局(CO)、用户端设备(CPE)应用
    支持高电流差分应用
  • 低功耗工作: 单电源或双电源供电:10 V (±5 V)至24 V (±12 V) 总静态电源电流:4 mA(全功率ADSL和ADSL2+ CO应用) 电源电流可调,使功耗降至较低
  • 高输出电压和电流驱动:
    峰值输出驱动电流:400 mA
    差分输出电压:44.2 V p-p
  • 低失真:
    –82 dBc(1 MHz二次谐波)
    –91 dBc(1 MHz三次谐波)
  • 高速:
    300 V/µs差分压摆率

推荐替代产品

AD8390A 量产

低功耗、高输出电流差分放大器

AD8390
低功耗、DSL CO驱动放大器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8390
AD8390 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览