AD8351S

量产

航空航天用低失真、完全差分射频/中频放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带宽:450 MHz(-3dB带宽,6dB增益)
  • 通过一个外部电阻设置增益(0dB至26dB)
  • 可调输出共模电压
  • 快速建立和过驱恢复
  • 低失真、高线性度差分放大器
  • 针对高速/高分辨率模数转换器驱动进行优化
  • 差分和单端至差分应用的理想器件

AD8351S
航空航天用低失真、完全差分射频/中频放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8351S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览