eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8337

量产

通用型低成本直流耦合VGA

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声:
    电压噪声 = 2.2 nV/√Hz
    电流噪声 = 4.8 pA/√Hz(正输入)
  • 宽带宽(-3 dB):280 MHz
  • 标称增益范围:0 dB至24 dB(前置放大器增益 = 6 dB)
  • 增益调整:19.7 dB/V
  • 直流耦合
  • 单端输入和输出
  • 高速非专用运算放大器输入
  • 电源电压:+5 V、±2.5 V或±5 V
  • 低功耗:78 mW(±2.5 V电源)
AD8337
通用型低成本直流耦合VGA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8337

AD8337 评估板

产品详情

有三种电路配置可供选用:
  • AD8337-EVALZ:直流耦合、同相增益和双电源。
  • AD8337-EVALZ-INV:直流耦合、反相增益和双电源。
  • AD8337-EVALZ-SS:交流耦合、同相增益配置和单电源。

这些评估板装配齐全并经过测试,可立即投入使用。只需连接适当的电源和信号源即可。针对前置放大器(PrA)和VGA输出提供了SMA连接器。

详情参见AD8337数据手册。

EVAL-AD8337
AD8337 评估板

最新评论

近期浏览