AD8335
量产四通道、低噪声、低成本可变增益放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低噪声前置放大器(PrA)
- 电压噪声 = 1.3 nV/√Hz(典型值)
- 电流噪声 = 2.4 pA/√Hz(典型值)
- NF = 7 dB (RS = RIN = 50 Ω)
- 单端输入:VIN 最大值 = 625 mV 峰峰值
- 有源输入匹配
- 输入信噪比(噪声带宽 = 20 MHz)= 92 dB
- VGA
差分输出
VOUT最大值 = 5 V峰峰值,RL = 500 Ω差分
增益范围(8 dB输出增益步进)
低增益模式:−10 dB至+38 dB
高增益模式:−2 dB至+46 dB
精确线性dB增益控制 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8335是一款四通道可变增益放大器(VGA),内置低噪声前置放大器,适合对成本和功耗敏感的应用。每个通道均提供48 dB增益范围、完全差分信号通道、有源输入前置放大器匹配以及用户可选的最大增益46 dB和38 dB,并且每个通道均具有单独的增益控制。
前置放大器(PrA)具有×8 (18.06 dB)单端至差分增益,接受不大于625 mV峰峰值的输入信号。在最大增益时,前置放大器噪声为1.2 nV/√Hz,前置放大器与VGA合并折合到输入端电压噪声为1.3 nV/√Hz。
假设噪声带宽(NBW)为20 MHz,奈奎斯特频率为40 MHz,则输入信噪比(SNR)为92 dB。引脚HLxx利用1 V 峰峰值或2 V 峰峰值满量程(FS)输入,优化10位和12位ADC的输出信噪比。
通道1和通道2通过引脚EN12启用,通道3和通道4通过引脚EN34启用。对于只需要VGA的应用,可以将前置放大器关断,从而显著降低功耗。
AD8335采用64引脚架构芯片级封装(9 mm × 9 mm),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
数据手册,Rev. A,08/2008
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8335ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8335ACPZ-REEL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8335ACPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8335ACPZ | 量产 | |
AD8335ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8335ACPZ-REEL7 | ||
7月 12, 2010 - 10_0135 Minor Metal Mask Change to AD8335 |
||
AD8335ACPZ | 量产 | |
AD8335ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8335ACPZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8335的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论