AD8334
量产内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 超低噪声(前置放大器 )
电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
电流噪声 = 2.5 pA/√Hz - 3 dB带宽: 100 MHz
- 低功耗: 每通道145 mW
- 带宽: 100 MHz (-3 dB)
- 可编程后置放大器提供宽增益范围
LO增益模式:−4.5 dB至+43.5 dB
HI增益模式:7.5 dB至55.5 dB - 折合到输入端的噪声低:48 nV/√Hz(典型值)
- 有源输入阻抗匹配
- 针对10位/12位ADC优化
- 可选输出钳位电平
- AD8334提供引脚架构芯片级封装
AD8334是一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。LNA输入阻抗可以利用一个电阻来调节,以便与信号源相匹配,且不影响噪声性能。
VGA的48 dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40 mV至1 V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50 dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。差分信号路径提供出色的二次和三次失真性能及低串扰。
AD8334为四通道版本,AD8331为单通道版本,AD8332为双通道版本。
欲了解更多技术规格信息,请参考AD8332数据手册。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品选型指南 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8334ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8334ACPZ-REEL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD8334ACPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD8334ACPZ | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL7 | 量产 | |
3月 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
AD8334ACPZ | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8334ACPZ | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8334ACPZ | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8334ACPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册