AD8332
量产内置超低噪声前置放大器和可编程输入阻抗(RIN)的双通道VGA
- 产品模型
- 5
产品详情
- 超低噪声前置放大器
电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
电流噪声 = 2.5 pA/√Hz - 3 dB带宽: 100 MHz
- 低功耗: 每通道145 mW
- 宽增益范围,内置可编程后置放大器
-4.5 dB至+43.5 dB
+7.5 dB至+55.5 dB - 低输出参考噪声
48 nV/√Hz典型值 - 有源输入阻抗匹配
- 针对10位/12位ADC优化
- 可选的输出箝位电平
- 采用5 V单电源供电
- 采用引脚架构芯片级封装
AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及一个具有可调输出限制功能的可选增益后置放大器。LNA增益为19 dB,具有单端输入和差分输出。LNA输入阻抗可以利用一个电阻来调节,以便与信号源相匹配,且不影响噪声性能。
VGA的48 dB增益范围使这些器件适合各种不同的应用。带宽在整个增益范围内可保持出色的一致性。对于40 mV至1 V范围内的控制电压,增益控制接口可提供精确的50 dB/V线性dB调整。通过工厂调整可确保器件间及通道间具有出色的增益匹配特性。差分信号路径提供出色的二次和三次失真性能及低串扰。
AD8332的工作温度范围为-40℃至+85℃,采用28引脚TSSOP和32引脚LFCSP两种封装。
AD8332为双通道版本,AD8331为单通道版本,AD8334为四通道版本。
应用
- 超声和声纳时间增益控制
- 高性能AGC系统
- I/Q信号处理
- 高速ADC驱动器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 2
产品选型指南 1
教程 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8332ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8332ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD8332ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD8332ARUZ-R7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD8332ARUZ-RL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD8332ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8332ACPZ-RL | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8332ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8332ACPZ-RL | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8332ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8332ACPZ-RL | 量产 | |
AD8332ARUZ | 量产 | |
AD8332ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8332ARUZ-RL | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8332ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8332ACPZ-RL | 量产 | |
AD8332ARUZ | 量产 | |
AD8332ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8332ARUZ-RL | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8332ARUZ | 量产 | |
AD8332ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8332ARUZ-RL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8332ARUZ | 量产 | |
AD8332ARUZ-R7 | 量产 | |
AD8332ARUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册