eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8330

量产

低成本、DC至150 MHz可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全差分信号通路,也可使用单端信号
  • 输入范围为0.3 mV至1 V均方根值,轨到轨输出
  • 差分输入阻抗RIN = 1 kΩ;输出阻抗ROUT(每个输出),75 Ω
  • 自动失调补偿(可选)
  • 线性dB和线性幅度增益模式
    • 0 dB至50 dB,0 V < VDBS< 1.5 V (30 mV/dB)
  • 反向增益模式:50 dB至0 dB (-30 mV/dB)
  • 标称增益:x0.03至x10(15 mV< VMAG < 5 V)
  • 恒定带宽:150 MHz(全部增益)
  • 低噪声:5 nV/√Hz(典型值,最大增益时)
  • 低失真:≤-62 dBc(典型值)
  • 低功耗:20 mA(典型值,VS = 2.7 V - 6 V)
  • 提供节省空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装
AD8330
低成本、DC至150 MHz可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8330

AD8330 评估板

产品详情

AD8330-EVALZ包括测试引脚,用于连接所有功能器件输入。该评估板采用4层设计,使接地层的面积最大。


请参考可在网站上下载的AD8330数据手册了解基本操作、选项、测量设置和进一步说明。


EVAL-AD8330
AD8330 评估板

最新评论