AD8300
量产+3 V、串行输入、完整12位DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整12位DAC
- 无需外部元件
- +3 V单电源供电
- 每位0.5 mV,满量程:2.0475 V
- 输出电压建立时间:6 µs
- 低功耗:3.6 mW
- 紧凑的1.5 mm、SO-8封装
AD8300是一款完整的12位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。这款单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合+3 V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而这款器件非常适合电池供电应用。
满量程电压输出为2.0475 V,经过激光调整后,可以在器件的整个工作温度范围内保持精度。二进制输入数据格式提供易于使用的每位0.5 mV软件编程能力。电压输出能够提供5 mA源电流。
双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和负载选通(LD)引脚,提供高速、三线式、DSP和微控制器兼容型输入。芯片选择(CS)引脚在低电平有效时能够实现时钟输入,从而简化多DAC封装的连接。此外,上电时或用户要求时,CLR输入可将输出设置为零电平。
AD8300的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围供塑封DIP和1.5 mm、薄型SO-8表贴两种封装。
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
AD8300ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8300ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8300ARZ-REEL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8300ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8300的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论