Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8293G160

量产

低成本、零漂移仪表放大器,内置滤波器,具有固定增益G = 160

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型封装:8引脚SOT-23
  • 器件数量更少
       集成了增益电阻和滤波器电阻
  • 低失调电压:20 μV(最大值)
  • 低失调漂移:0.3 μV/°C(最大值)
  • 低增益漂移:25 ppm/°C(最大值)
  • 高共模抑制(CMR):140 dB(典型值)
  • 低噪声:0.7 µV峰峰值(0.01 Hz至10 Hz)
  • 单电源供电:1.8 V至5.5 V
  • 轨到轨输出
  • 提供2种固定增益型号
AD8293G160
低成本、零漂移仪表放大器,内置滤波器,具有固定增益G = 160
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8293G160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览