AD8231
量产零漂移、数字式可编程仪表放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 数字/引脚可编程增益
- G = 1、2、4、8、16、32、64或128
- 额定温度范围:−40°C至+125°C
- 输入失调漂移:50 nV/°C(最大值)
- 最大增益漂移:10 ppm/°C
- 出色的直流性能
- CMR:80 dB(最小值,G = 1)
- 输入失调电压:15 µV(最大值)
- 偏置电流:500 pA(最大值)
- 噪声:0.7 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD8231-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:(-55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12646 DSCC图纸号
AD8231是一款低漂移、轨到轨仪表放大器,具有软件可编程增益1、2、4、8、16、32、64、128。可通过数字逻辑或引脚搭接进行增益编程。
AD8231特别适合要求在宽温度范围内具有高精度性能的应用,如工业温度检测和数据记录等。增益设置电阻位于内部,因此对于1至32的增益,最大增益漂移仅为10 ppm/°C。因为采用自稳零输入级,所以最大输入失调为15 μV,而最大输入失调漂移仅为50 nV/°C。共模抑制比(CMRR)在G = 1时为80 dB,并随增益提高而增加,最高为110 dB。
AD8231还内置一个非专用运算放大器,可以用来提供附加增益、差分信号驱动或滤波功能。与仪表放大器一样,运算放大器也具有自稳零架构、轨到轨输入和轨到轨输出。
AD8231具有关断功能,可以将功耗降至最大仅1 μA。在关断模式下,两个放大器均具有高输出阻抗,因而可以轻松地将多个放大器进行多路复用,而不需要附加开关。
AD8231的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
- 压力和应变传感器
- 热电偶和RTD
- 可编程仪器仪表
- 工业控制
- 电子秤
参考资料
数据手册 3
应用笔记 1
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8231ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8231ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8231ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8231TCPZ-EP-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8231WACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8231ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8231ACPZ-RL | 量产 | |
AD8231WACPZ-RL | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8231ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8231ACPZ-RL | 量产 | |
AD8231ACPZ-WP | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0225 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products. |
||
AD8231TCPZ-EP-R7 | 量产 | |
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
AD8231TCPZ-EP-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8231
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。