AD8228
量产精密仪表放大器,固定增益10,100
- 产品模型
- 11
产品详情
- 易于使用
- 引脚设置增益:10,100
- 宽电源电压范围:±2.3 V ~ ±18 V
- 直流特性(B级,G = 10)
- 增益漂移:2 ppm/°C
- 增益误差:0.02%
- 最大输入失调电压:50 µV
- 最大输入失调漂移:0.8 µV/°C
- 最大输入偏置电流:0.6 nA
- 共模抑制比(CMRR):100 dB
- 交流特性
- –3 dB带宽:650 kHz(G = 10)
- 压摆率:2 V/µs
- 低噪声
- 1 kHz频率下,8 nV/√Hz (G = 100)
- 0.1 Hz~10 Hz,0.3µV p-p (G = 100)
AD8228是一款高性能仪表放大器,具有非常高的增益精度和极低的漂移。由于内置增益设定电阻并经过激光微调,因此该器件的增益精度和增益漂移性能优于典型的仪表放大器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比的特点使这款器件成为需要最佳直流性能应用的理想选择,例如电桥信号调理。
AD8228采用单电源或双电源供电,能在高达±18 V的电源电压下工作,适用于高共模输入电压的应用。AD8228采用低成本的8引脚MSOP和SOIC封装。
在工业温度范围-40°C~+85°C内,AD8228级别的产品均能保证性能,而且,AD8228还支持-40°C~+125°C的温度范围。AD8221与AD8228引脚兼容,特性相似,增益范围为1~1000。
应用
- 电子秤
- 工业过程控制
- 电桥放大器
- 精密数据采集系统
- 医疗仪器
- 应变计
- 传感器接口
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8228ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8228ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8228ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8228BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8228BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD8228ARMZ | 量产 | |
AD8228ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8228ARMZ-RL | 量产 | |
AD8228ARZ | 量产 | |
AD8228ARZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRMZ | 量产 | |
AD8228BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRMZ-RL | 量产 | |
AD8228BRZ | 量产 | |
AD8228BRZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRZ-RL | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8228ARMZ | 量产 | |
AD8228ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8228ARMZ-RL | 量产 | |
AD8228BRMZ | 量产 | |
AD8228BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8228ARMZ | 量产 | |
AD8228ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8228ARMZ-RL | 量产 | |
AD8228BRMZ | 量产 | |
AD8228BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8228ARMZ | 量产 | |
AD8228ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8228ARMZ-RL | 量产 | |
AD8228BRMZ | 量产 | |
AD8228BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8228BRMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具