Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8225

量产

增益为5的精密仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件
  • 高度稳定,出厂调整增益为5
  • 低功耗,最大电源电流为1.2 mA
  • 宽电源电压范围:±1.7 V至±18 V
  • 单电源、双电源供电
  • 出色的动态性能
    高共模抑制比(CMRR)
    86 dB(最小值,DC)
    80 dB(最小值,至10 kHz)
    高压摆率
    5 V/µs(最小值)
  • 出众的直流精度
    低增益漂移
    5 ppm/°C(最大值)
    150 µV (最大值)
    低输入失调电压
    ±2 µV/°C(最大值)
    低输入偏置电流
    1.2 nA(最大值)
AD8225
增益为5的精密仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

仪表放大器误差计算器

这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD8225

AD8225 评估板

产品详情

AD8225 评估板经过精心布局和测试,旨在演示该器件的性能。该评估板出厂时已装有 AD8225。用户只需连接电源和输入端即可进行测量。电源可以配置为双电源或单电源,输入可以为直流耦合或交流耦合。板上提供了一个电路,可让用户将输出偏移量归零。如果需要,可从外部电压源实施基准电压源。有关进一步的详细信息,请参见 AD8225-EVALZ 数据手册。


EVAL-AD8225
AD8225 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览