在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD8223
量产单电源、轨对轨、低成本仪表放大器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 仅需一个外部电阻,即可灵活的设置其增益,增益范围5(无电阻器)~1000
- 电源供应
双电源: ±2.5V to ±12.5
单电源: 3V to 25V
最大电源电流600 μA - 输入电压
范围扩展至-150 mV
最大输入偏置电流为25 nA
35 nV/√vHz RTI噪声 @ 1kHz(G = 5)
AD8223是一款集成单电源仪表放大器,在单电源(+3.0 V~+25 V电源)情况下提供轨对轨输出摆幅。仅需一个外部电阻,即可灵活的设置其增益,它采用工业标准8引脚封装。
无外部电阻时,AD8223的增益为5;当使用外部电阻,AD8223的增益最高可以配置为1000。
在增益增加时,AD8223具备出色的交流共模抑制比,因此能保持误差较小,而且CMRR在高达200 Hz时保持恒定,可以抑制线性噪声以及线性谐波。AD8223具有宽输入共模范围,可以放大共模电压为-150 mV的信号。尽管AD8223已为单电源工作而优化,但当采用双电源(±2.5 V~±12.5 V)工作时,AD8223仍将提供出众的性能。
低功耗(在3 V时功耗1.5 mW )、宽电源电压范围以及轨对轨输出摆幅等特性,使得AD8223成为电池供电应用的理想选择。当工作电源电压较低时,轨对轨输出级使动态范围较大化。AD8223取代了分立的仪表放大器设计,并在较小的空间内提供出众的线性、温度稳定性与可靠性。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
技术书 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8223ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8223ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8223ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8223ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8223BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8223BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8223BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
AD8223ARMZ | 量产 | |
AD8223ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARMZ-RL | 量产 | |
AD8223ARZ | 量产 | |
AD8223ARZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARZ-RL | 量产 | |
AD8223BRMZ | 量产 | |
AD8223BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ | 量产 | |
AD8223BRZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ-RL | 量产 | |
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8223ARMZ | 量产 | |
AD8223ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARMZ-RL | 量产 | |
AD8223BRMZ | 量产 | |
AD8223BRMZ-R7 | 量产 | |
3月 16, 2015 - 15_0047 Polyimide Thickness Change for AD8223 |
||
AD8223ARMZ | 量产 | |
AD8223ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARMZ-RL | 量产 | |
AD8223ARZ | 量产 | |
AD8223ARZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARZ-RL | 量产 | |
AD8223BRMZ | 量产 | |
AD8223BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ | 量产 | |
AD8223BRZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ-RL | 量产 | |
8月 28, 2012 - 12_0204 AD8223 Die Revision |
||
AD8223ARMZ | 量产 | |
AD8223ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARMZ-RL | 量产 | |
AD8223ARZ | 量产 | |
AD8223ARZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARZ-RL | 量产 | |
AD8223BRMZ | 量产 | |
AD8223BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ | 量产 | |
AD8223BRZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8223ARZ | 量产 | |
AD8223ARZ-R7 | 量产 | |
AD8223ARZ-RL | 量产 | |
AD8223BRZ | 量产 | |
AD8223BRZ-R7 | 量产 | |
AD8223BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8223的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论