Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8222

量产

双通道精密仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • 增益通过1个电阻设置(G = 110000),每个放大器一个电阻
  • 低噪声
    • 8 nV/√Hz (1 kHz)
    • 0.25 µV p-p0.1 Hz10 Hz
  • 高精度直流性能(B级)
    • 输入失调电压:60 µV(最大值)
    • 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
    • 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
    • CMRR126 dB(最小值,G = 100
  • 出色的交流性能
    • 带宽:140 kHz (G = 100)
    • 0.001%建立时间:13 µs
  • 差分输出选项(单通道)
    • 额定范围
    • 可调共模输出
  • 电源电压范围:±2.3 V±18 V
AD8222
双通道精密仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8222

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8222

AD8222 评估板

产品详情

AD8222-EVALZ具有两个AD8222仪表放大器电路。一个电路配置为双通道工作模式,另一个电路配置为单通道、差分输出工作模式。为便于连接,输入、输出、基准电压源和电源均连接到螺纹接线端子。详情参见AD8222-EVALZ数据手册。

EVAL-AD8222
AD8222 评估板

最新评论

近期浏览