AD8128

量产

具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 调整补偿5类电缆的损耗
    • 最长100米,可实现120 MHz均衡带宽
  • 两个电压控制频率响应调整引脚
    • 高频峰值调整
    • 宽带增益调整
  • 压摆率:2700 V/µs
  • 低输出噪声
    • 1.5 mV均方根集成噪声(100米均衡带宽)
  • 直流输出失调调整
  • 均衡通带纹波:±1 dB (70 MHz)
  • 电源电流:24 mA (±5 V)
  • 3 mm x 3 mm、8引脚小型LFCSP封装

AD8128
具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论