AD8124

量产

具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电缆补偿长度可达200米,适合宽带视频
    --所有分辨率,最高达UXGA
  • 快速上升和下降时间
    -- 8 ns(2 V步进,200米UTP电缆)
  • 峰值增益:37 dB (100 MHz)
  • 两个频率响应增益调整引脚
    -- 高频峰值调整(VPEAK)
    -- 宽带平坦增益调整(VGAIN)
  • 极点位置调整引脚 (VPOLE)
    -- 补偿电缆之间的偏差
    -- 可针对UTP或同轴电缆进行优化
  • 直流输出失调调整 (VOFFSET)
  • 低输出失调电压: 24 mV
  • RGB和YPbPr均可补偿
  • 两个具有迟滞特性的片内比较器
    -- 可用于共模同步提取
  • 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装

AD8124
具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8124
AD8124 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览