AD8122
量产具有300M可调电缆均衡特性的三通道差分接收器
产品详情
- 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频
-- 60 MHz均衡带宽(300米UTP电缆)
-- 120 MHz均衡带宽(150米UTP电缆) - 快速时域性能
-- 1%建立时间:70 ns(300米UTP电缆)
-- 上升/下降时间:7 ns(2 V步进,300米UTP电缆) - 三个频率响应增益调整引脚
-- 高频峰值调整 (VPEAK)
-- 输出低通滤波器截止频率调整(VFILTER)
-- 宽带平坦增益调整(VGAIN) - 可选择UTP或同轴补偿
- 直流输出失调调整(VOFFSET)
- 低输出失调电压:±4 mV (G = 1)
- RGB和YPbPr均可补偿
- 两个具有迟滞特性的片内比较器
-- 可用于共模同步提取 - 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8122具有两个用于提供最佳电缆补偿的控制输入、一个LPF控制输入、一个在UTP和同轴电缆间进行选择的输入、一个输出失调调整输入。电缆补偿输入用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK输入控制高频峰值的量,VGAIN 输入调整宽带平坦增益,以补偿扁平电缆的损耗。VFILTER输入控制每个通道上输出低通滤波器的截止频率。UTP与同轴电缆补偿响应间的选择由二进制 COAX/UTP输入决定,此引脚在UTP应用中可保持浮空。通过VOFFSET引脚可以调整输出端的直流电压,对直流耦合系统可能很有用。
为了增加灵活性,每个通道的增益可使用相关增益控制引脚设置为x1或x2。
AD8122采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C宽温度范围。
应用
- 键盘-视频-鼠标(KVM)
- 数字标牌
- 通过UTP电缆传输RGB视频
- 专业视频投影与分配
- 高清视频
- 安保视频
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
申请保密协议
通过UTP信号链传输视频的完整解决方案
视频 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论