AD8092
量产低成本、高速、轨到轨放大器(双路)
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低成本单路(AD8091)和双路(AD8092)放大器
- 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
- 单电源供电
输出摆幅达到任一供电轨25 mV范围内 - 高速、快速建立(5 V)
–3 dB带宽:110 MHz (G = +1)
压摆率:145 V/µs
0.1%建立时间:50 ns - 良好的视频特性(G = +2)
0.1 dB增益平坦度:20 MHz(RL = 150 Ω)
差分增益误差:0.03%(RL = 1 kΩ)
差分相位误差:0.03%(RL = 1 kΩ) - 低失真
总谐波失真:-80 dBc(1 MHz,RL = 100 Ω) - 出色的负载驱动能力
从供电轨驱动45 mA、0.5 V
驱动50 pF容性负载(G = +1) - 低功耗:每个放大器4.4 mA
AD8091(单路)和AD8092(双路)均为低成本、高速电压反馈型放大器,采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电。这些放大器具有单电源供电能力,输入电压范围扩展至负供电轨以下200 mV,且在正供电轨1 V范围以内。
虽然AD8091/AD8092成本较低,但仍能够提供出色的整体性能和丰富多样的功能。输出电压摆幅达到各供电轨25 mV以内,可提供最大的输出动态范围及出色的过驱恢复能力。因此AD8091/AD8092适合视频电子设备应用,如相机、视频切换器或任何高速便携式设备。低失真和快速建立特性则使这些器件成为有源滤波器应用的理想器件。AD8091/AD8092的电源电流较低,可以采用3 V单电源供电。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
宽带宽和快速压摆率使这些放大器也适合许多通用型高速应用,其中要求采用最高±6 V双电源和+3 V至+12 V单电源。
这些低成本、高性能放大器采用8引脚SOIC (AD8091/AD8092)、小型SOT23-5 (AD8091)和MSOP (AD8092)封装。
应用
数据手册, Rev. C, 9/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
教程 12
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8092ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8092ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8092ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8092ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8092ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8092ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8092ARMZ | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8092ARMZ | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8092ARMZ | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8092ARMZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8092ARZ | 量产 | |
AD8092ARZ-REEL | 量产 | |
AD8092ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4891-2 | 量产 | 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8092
SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8092的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论