AD807
不推荐用于新设计155 Mbps、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 满足CCITT G.958 STM-1再生器—A型要求
- 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-3要求
- 155 Mbps 时钟恢复和数据重定时
- 接受NRZ数据,无需前同步码
- 锁相环型时钟恢复,无需晶振
- 量化器灵敏度:2 mV
- 输出抖动:2.0°(均方根)
- 电平检测范围:2.0 mV至30 mV
- 单电源供电:+5 V或–5.2 V
- 低功耗:170 mW
- 10 KH ECL/PECL 兼容输出
- 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
AD807可提供四种接收器功能:数据量化、信号电平检测、时钟恢复和数据重定时,适用于155 Mbps NRZ数据。该器件连同PIN二极管/前置放大器组合,可以用于高度集成、低成本、低功耗SONET OC-3或SDH STM-1光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号电平检测电路会予以提示。该阈值通过一个外部电阻设置。信号电平检测电路的3 dB光学迟滞可防止信号电平检测输出颤振。
PLL具有经工厂调整的VCO中心频率和频率采集控制环路,二者配合可保证频率采集无假锁。这样便无需依赖晶振或SAW滤波器等外部器件来协助频率采集。
AD807利用两个控制环路采集输入数据的频率和相位锁定,无需外部控制。首先由频率采集控制环路采集输入数据的频率,无需前同步码便可采集到随机或加扰数据的频率锁定。在锁频状态,频率误差为0,鉴频器无进一步影响。然后,相位采集控制环路开始工作,确保输出相位跟踪输入相位。所用鉴相器已取得专利,几乎可消除AD807整个器件的码抖动。
VCO采用环形振荡器结构以及低噪声专利设计技术。抖动为2.0°(均方根)。正是采用完全差分信号结构,电源抑制比电路,以及使IC不受外来信号干扰的介质隔离工艺才得以实现低抖动特性。该器件可承受数百毫伏的电源噪声,而抖动性能则不受影响。
环路阻尼由阻尼系数电容的值决定,用户通过选择该电容设置PLL的抖动峰值和采集时间。当阻尼系数为5或更大时,可轻松满足CCITT G.958 A型抖动传递要求。
器件设计可保证在无输入数据转换时,时钟输出频率的漂移小于20%。将阻尼系数电容CD短路,可使时钟输出频率变为VCO中心频率。
AD807采用+5 V或–5.2 V单电源供电,功耗为140 mW。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD60003RSZ24RL7 | 24-Lead SSOP | ||
AD807A-155BRRL | 16-Lead SOIC | ||
AD807A-155BRRL7 | 16-Lead SOIC | ||
AD807A-155BRZ | 16-Lead SOIC | ||
AD807A-155BRZRL | 16-Lead SOIC | ||
AD807A-155BRZRL7 | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD60003RSZ24RL7 | 过期 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD807A-155BRRL | 过期 | |
AD807A-155BRRL7 | 过期 | |
AD807A-155BRZ | 量产 | |
AD807A-155BRZRL | 量产 | |
AD807A-155BRZRL7 | 量产 | |
4月 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD807A-155BRZ | 量产 | |
AD807A-155BRZRL | 量产 | |
AD807A-155BRZRL7 | 量产 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD807A-155BRRL | 过期 | |
AD807A-155BRRL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad807的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论