官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8036
量产单位增益稳定—低失真、宽带宽、电压反馈型箝位放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 出色的箝位特性
箝位误差:3 mV
过驱恢复:1.5 ns
箝位输入带宽:240 MHz
箝位输入范围:±3.9 V - 宽带宽AD8036、AD8037
小信号带宽:240 MHz、270 MHz
大信号带宽(4 V峰峰值):195 MHz、190 MHz - 采用±3 V至±5 V电源供电
- 良好的直流特性
失调电压:2 mV
失调漂移:10 µV/°C - 超低失真、低噪声
–72 dBc(典型值,20 MHz)
输入电压噪声:4.5 nV/√Hz - 高速
压摆率:1500 V/µs
0.1%建立时间:10 ns,0.01%建立时间:16 ns
AD8036和AD8037均是宽带宽、低失真箝位放大器。AD8036为单位增益稳定型,AD8037则是在增益为2或更大时保持稳定。这些器件允许设计人员指定高(VCH)和低(VCL)输出箝位电压。输出信号将箝位在这些指定的电平。AD8036和AD8037采用正在申请专利的独特CLAMPIN™输入箝位架构,与传统输出箝位器件相比,其箝位性能提高10倍。具体而言,箝位误差典型值为3 mV或更小,箝位区失真极低。这两款产品既可以用作经典运算放大器,也可以用作指定高、低输出电压的箝位放大器。
使用电压反馈型架构的AD8036和AD8037达到了以前依赖电流反馈型放大器的许多应用的要求。这两款器件具有异常快速且精确的脉冲响应特性(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真。AD8036在20 MHz的失真为-66 dBc,小信号带宽为240 MHz,大信号带宽为195 MHz。AD8036和AD8037能在1.5 ns内从2倍箝位过驱中恢复。这些特性使AD8036/AD8037成为快速及高分辨率ADC的理想驱动器和缓冲器。
除传统输出箝位放大器应用之外,其输入箝位架构还支持箝位电平作为放大器的附加输入。因此,除静态直流箝位电平外,也可以将速度高达240 MHz的信号作用于箝位引脚。另外,只要VH大于VL.,便能将箝位值设置为输出电压范围内的任何值。这些箝位特性使AD8036和AD8037能用在非传统应用中,如全波整流器、脉冲发生器或振幅调制器等。以上所举新颖应用只是一些示例,目的是说明利用输入箝位可以实现多种多样的应用。
AD8036提供三种等级的产品:芯片级、工业级(-40°C至+85°)和军用级(-55°C至+125°C);AD8037仅提供工业级产品。工业级产品采用塑料DIP和SOIC封装,军用级产品采用CERDIP封装。
本产品提供评估板,使用以下器件编号可以订购:AD8036-EB和AD8037-EB。产品数据手册中含有评估板的原理图和布局。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
教程 13
产品选型指南 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9559701MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD8036ACHIPS | none available | ||
AD8036ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8036ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8036ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8036ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9559701MPA | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9559701MPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9559701MPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9559701MPA | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8036ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具