AD800

不推荐用于新设计

45或52 Mbps时钟和数据恢复IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 标准产品
    44.736 Mbps—DS-3
    51.84 Mbps—STS-1
    155.52 Mbps—STS-3 或STM-1
  • 接受NRZ数据,无需前同步码
  • 恢复时钟和重定时数据输出
  • 锁相环型时钟恢复,无需晶振
  • 随机抖动:20°峰峰值
  • 码抖动:几乎消除
  • 兼容10KH ECL
  • 单电源供电:–5.2 V或+5 V
  • 宽工作温度范围:–40°C至+85°C
AD800
45或52 Mbps时钟和数据恢复IC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览