AD7836

量产

单芯片、四通道、14位CMOS DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个封装中集成四个14位DAC
  • 电压输出
  • 各路输出可以单独调整失调电压
  • 基准电压范围:±5 V
  • 最大输出电压范围:±10 V
  • 清零至用户定义代码功能
  • 44引脚MQFP封装

AD7836
单芯片、四通道、14位CMOS DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5734R 量产 完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
AD5754 量产 完整四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7836的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论