AD7835

量产

LC2MOS四通道14位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个封装中集成四个14位DAC
  • AD7834:串行加载
  • AD7835:并行8位/14位加载
  • 电压输出
  • 上电复位功能
  • 最大/最小输出电压范围:±8.192 V
  • 最大输出电压跨度:14 V
  • 共用基准电压输入
  • 用户指定器件地址
  • 清零至用户定义电压功能
  • 表面贴装封装
  • 封装:
    AD7834—28引脚SOIC和PDIP
    AD7835—44引脚MQFP和PLCC

AD7835
LC2MOS四通道14位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5734R 量产 完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
AD5754 量产 完整四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7835的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览