这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7814
量产10位数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装
Viewing:
产品详情
- 10位温度数字转换器
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 精度:±2°C
- SPI和DSP兼容串行接口
- 关断模式
- 节省空间的SOT-23封装
AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7814的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论