AD75004

量产

四通道12位数模转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4个完整12位DAC的功能
  • 双缓冲锁存器
  • 所有DAC可以同步更新
  • 输出范围:±5 V
  • 高稳定性带隙基准电压源
  • 单芯片BiMOS结构
  • 整个温度范围内保证单调性
  • 保证线性误差:3/4 LSB(整个温度范围)
  • 0.01%建立时间:4 µs(最大值)
  • 采用±12 V电源供电
  • 低功耗:720 mW(最大值,包括基准电压源)
  • TTL/5 V CMOS兼容逻辑输入
AD75004
四通道12位数模转换器
AD75004 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad75004的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览