AD7398
量产四通道、串行输入、12位DAC
- 产品模型
- 5
产品详情
- AD7398:12位分辨率
AD7399:10位分辨率 - 可编程关断
- 3 V至5 V单电源或±5 V双电源供电
- 三线式SPI®兼容型串行接口
- 内部上电复位
- 双缓冲寄存器,可同时更新多通道DAC
- 4个单独的轨到轨基准电压输入
- 提供薄型TSSOP-16封装
- 低温度系数:1.5 ppm/°C
- 通过汽车应用认证
AD7398/AD7399系列分别是四通道、12/10位电压输出数模转换器(DAC),采用3 V至5 V单电源或±5 V 双电源供电。这些单芯片DAC采用ADI公司鲁棒的CBCMOS工艺制造,适合单电源或双电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。
满量程输出电压由所施加的外部基准电压(VREF)决定。有效的VREF 值包括 VSS < VREF < VDD ,从而可提供广泛的满量程输出选择。对于乘法应用,交流输入可以达到±5 VP。
双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择 (/CS)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通(/LDAC) 输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新所有DAC。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。外部异步复位 (RS) 也会迫使所有寄存器处于零代码状态。可编程关断特性则可以降低空闲DAC的功耗。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路布局。对于8位分辨率应用,请参见引脚兼容产品AD7304。
AD7398/AD7399的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。提供16引脚宽体SOIC和超紧凑、超薄型1.1 mm TSSOP两种封装。
应用
- 汽车应用输出电压范围
- 便携式通信
- 数字控制校准
- PC外设
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7398BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7398BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7398BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7398BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7398WBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7398BRUZ | ||
AD7398BRUZ-REEL7 | ||
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7398BRZ | ||
AD7398BRZ-REEL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7398的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论