AD7394
过期+3 V/+5 V、双通道、串行输入、12位DAC
产品详情
- 微功耗:100µA/DAC
- 关断模式功耗:0.1 µA(典型值)
- 采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电
- 紧凑的1.1 mm、TSSOP-14封装
- AD7394:12位分辨率
AD7395:10位分辨率 - 串行接口采用施密特触发器输入
AD7394/AD7395系列分别是双通道、12/10位电压输出数模转换器,采用+3 V单电源供电。在含有内部缓冲的所有双通道DAC中,这些器件的功耗较低(总功耗小于200 µA)。保证工作电压范围为+2.7 V至+5.5 V,因而适合便携式设备、通信设备、工业控制和汽车系统中的电池供电应用。
满量程输出电压由所施加的外部基准输入电压VREF决定 。轨到轨VREF输入至VOUT输出允许将满量程电压设置为正电源电压VDD或其间的任何值。采用与VDD相连的基准电压和VREF工作时,可以实现这样一种应用:可对VOUT编程,以产生接地与VDD之间的任何电压,使输出电压范围达到较大。
双缓冲串行数据接口可提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。此外,根据MSB引脚上施加的逻辑电平,RS输入可将输出设置为零电平或1/2量程。电源关断输入可将功耗降至nano放大器电流水平。所有数字输入均含有施密特触发式逻辑电平,以使功耗降至低点,并防止时钟输入发生误触发。
两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路板。
AD7394/AD7395的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。封装形式包括塑料DIP和1.75 mm、薄型SO-14表面贴装封装。AD7395BRU采用1.1 mm、超薄型TSSOP-14封装,适合超紧凑型应用。对于汽车应用,AD7395YR的额定温度范围为-40°C至+125°C。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7394的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论