AD7393
过期3 V、并行输入、微功耗、10位DAC
产品详情
|
|
AD7392/AD7393分别内置一组引脚兼容的10/12位电压输出数模转换器,采用3 V单电源供电 。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造,适合3V单电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点 。保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V,因而这款器件非常适合电池供电应用 。
满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定 。轨到轨REFIN 至DACOUT允许满量程电压等于正电源电压VDD或其间的任何值。电压输出能够提供5 mA源电流。
与较快的处理器接口时,12位数据锁存和45 ns写入时间使处理器无需等待。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。
两款器件均采用相似的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。
AD7392/AD7393的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。AD7393AR的额定温度范围为−40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7392/AD7393提供20引脚PDIP和20引脚SOIC两种封装。
关于串行数据输入、8引脚封装产品,请参见AD7390和AD7391。
应用
数据手册,Rev. C,8/07
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7393的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论