AD7392
量产3 V、并行输入、微功耗、12位DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 微功耗:100 µA
- 关断模式功耗:0.1 μA(典型值)
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
- AD7392:12位分辨率
- AD7393:10位分辨率
- 微分非线性误差:0.9 LSB
AD7392/AD7393分别内置一组引脚兼容的10/12位电压输出数模转换器 ,采用3 V单电源供电 。这些单芯片DAC采用CBCMOS工艺制造 ,适合3V单电源系统应用 ,具有成本低、易于使用的特点 。保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V,因而这款器件非常适合电池供电应用 。
满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定 。轨到轨REFIN 至DACOUT允许满量程电压等于正电源电压VDD或其间的任何值。电压输出能够提供5 mA源电流。
与较快的处理器接口时,12位数据锁存和45 ns写入时间使处理器无需等待。此外,上电时或用户要求时,异步RS输入可将输出设置为零电平。
两款器件均采用相似的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必改变电路板。
AD7392/AD7393的额定温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。AD7393AR的额定温度范围为−40°C至+125°C汽车应用温度范围。AD7392/AD7393提供20引脚PDIP和20引脚SOIC两种封装。
关于串行数据输入、8引脚封装产品,请参见AD7390和AD7391。
应用
数据手册,Rev. C,8/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7392ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7392ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7392ARZ | 量产 | |
AD7392ARZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论